Rohrendstopfen bieten eine effektive und effiziente Methode zum dichten Verschließen von Rundrohren. Die Anwendungen umfassen sichere Verschlüsse für Versandröhren, für Verbundstoffbehälter und für transparente Kunststoffröhren.
Seriennummer: SR1604, SR1603
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Grifftyp | H | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1275 € - 0,3627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
Mit Fingergriff
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,3468 € - 0,4062 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
Mit Fingergriff
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
1,1482 € - 2,3271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
Mit Fingergriff
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
0,1021 € - 0,2614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
Ohne Fingergriff
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,1817 € - 0,218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
Mit Fingergriff
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
1,104 € - 2,4954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
Mit Fingergriff
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
0,1506 € - 0,3249 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
Mit Fingergriff
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,0523 € - 0,1273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
Mit Fingergriff
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,0543 € - 0,139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
Ohne Fingergriff
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,1409 € - 0,4004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
Ohne Fingergriff
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,6743 € - 1,445 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
Mit Fingergriff
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
0,0572 € - 0,1183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
Mit Fingergriff
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,2666 € - 0,5513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
Mit Fingergriff
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,1101 € - 0,2678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
Mit Fingergriff
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,3164 € - 0,8095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
Mit Fingergriff
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,8511 € - 2,0544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
Mit Fingergriff
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1283 € - 0,3656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
Ohne Fingergriff
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,1886 € - 0,2225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
Mit Fingergriff
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
0,1851 € - 0,3888 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
Mit Fingergriff
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,3509 € - 0,7544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
Mit Fingergriff
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.