Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.
Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.
Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | h | Material | H | Kompatible Gewindegrößen (alle) | D | Kompatible Gewindeart | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1173 € - 0,2788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
|
LDPE
|
|
|
|
Metric;UNF;BSP;JIC
|
||
0,112 € - 0,2672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
|
LDPE
|
|
|
|
Metric
|
||
0,0213 € - 0,0331 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.323 in
8.2 mm
|
LDPE
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4" Gas
|
0.693 in
17.6 mm
|
NPT- und UNF
|
||
0,0236 € - 0,0368 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8" Gas
|
0.854 in
21.7 mm
|
NPT und metrisch
|
||
0,0794 € - 0,1236 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.402 in
10.2 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1,1/4" Gas
|
1.949 in
49.5 mm
|
NPT
|
||
0,0192 € - 0,0299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.224 in
5.7 mm
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8" Gas
|
0.563 in
14.3 mm
|
NPT und metrisch
|
||
0,0662 € - 0,103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.5 in
12.7 mm
|
LDPE
|
0.693 in
17.6 mm
|
1,1/2" Gas
|
2.165 in
55.0 mm
|
NPT
|
||
0,037 € - 0,0576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.28 in
7.1 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
M18
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metric;UNF
|
||
0,0649 € - 0,101 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
M39
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metric;UNF
|
||
0,0438 € - 0,0681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.476 in
12.1 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
M24
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metric;UNF
|
||
0,0417 € - 0,0649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4" Gas
|
1.244 in
31.6 mm
|
NPT
|
||
0,037 € - 0,0576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.283 in
7.2 mm
|
LDPE
|
0.516 in
13.1 mm
|
11/16" UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF
|
||
0,0351 € - 0,0547 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.197 in
5.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
M14
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metric;UNF
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.386 in
9.8 mm
|
LDPE
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8" Gas
|
1.083 in
27.5 mm
|
NPT- und UNF
|
||
0,0551 € - 0,0858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.504 in
12.8 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1" Gas
|
1.476 in
37.5 mm
|
NPT
|
||
0,1032 € - 0,1605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
2" Gas
|
2.669 in
67.8 mm
|
NPT
|
||
0,0295 € - 0,0459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
7/16" UNF
|
0.622 in
15.8 mm
|
UNF
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.37 in
9.4 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2" Gas
|
1.024 in
26.0 mm
|
NPT und metrisch
|
||
0,05 € - 0,0778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rot
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
1 1/16" UNF
|
1.244 in
31.6 mm
|
Metric;UNF
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.