Menü Suche

Schnellverschlussstopfen ISO B 1 TPE Grün

Diese Staubschutzstopfen mit Außengewinde und Schnellverschluss sind für die Serien ISO A und ISO B geeignet. Konzipiert, um am Schlauch befestigt zu bleiben. Er bietet ausgezeichneten Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Diese Armatur ist aus grünem TPE hergestellt.
Artikelnr:

499795

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
150 + 1,4123 €
Verpackungseinheit (VPE): 150

Bestelleinheit: VPE 150

Gesamtpreis:

211,85 €

150 x 1,4123 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 44.0 mm
Gewindegröße 1
Serie ISO B
Material TPE
Farbe Grün
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns