Menü Suche

Schrumpfschlauch 2:1 16.0 mm PO Gelb

Dieser flammwidrige 2:1-Schrumpfschlauch wurde entwickelt, um sensible Umgebungen zu versorgen. Wird normalerweise zum Dichten elektrischer Komponenten wie runder Drahtspleiße und Kabelbäume in der Automobilindustrie und Nachrichtentechnik verwendet. Erhältlich in Gelb und hat eine minimale Schrumpftemperatur von 70 °C.
Artikelnr:

495809

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 144,7563 €
10 - 19 137,5441 €
20 + 130,2914 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

144,76 €

1 x 144,7563 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhäsion Non-Adhesive
Zertifizierung UL
Farbe Gelb
Material PO
Verpackungsausführung Reel
Besondere Merkmale Flammwidrig
Rohrform Flach
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) 8.0 mm
Maximale Betriebstemperatur 125 °C
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung 100 °C
Mindestbetriebstemperatur -55 °C
Betriebstemperaturbereich -55 - 125 °C
Gesamtlänge 50.0 m
Innendurchmesser vor Schrumpfung 16.0 mm
Wandstärke (geschrumpft) 0.7 mm
Schrumpfverhältnis 2:1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns