Menü Suche

Selbstklebende Kabelschelle

In Produktion

Verstellbare Kabelschellen haben eine Ratschenfunktion für einen sicheren Halt und Arretierung von Kabelbündeln. Diese Schellen können bei Änderung des Kabelverlaufs geöffnet werden.

Unser Sortiment ist aus Nylon 6/6 und beinhaltet Optionen, die bereits mit einem selbstklebenden Streifen ausgestattet sind, um Kabelbündel praktisch und einfach zu sichern. Bei den Schellen, die nicht über einen Klebestreifen verfügen, muss dieser separat gekauft werden – bitte sehen Sie sich unser Sortiment an Klebebändern an, um eine geeignete Wahl zu treffen.

  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2

Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2068

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Material Entflammbarkeitsklasse Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Breite Unterteil Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Länge Unterteil Kaufen
0,7846 € - 0,8924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-0
25.4 mm
25.4 mm
31.7 mm
63.5 mm
0,3371 € - 0,3647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-0
7.9 mm
19.1 mm
10.3 mm
25.2 mm
0,3046 € - 0,3463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
11.9 mm
19.1 mm
14.3 mm
31.8 mm
0,3827 € - 0,5015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
18.5 mm
21.5 mm
23.0 mm
41.5 mm
0,3503 € - 0,3983 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-0
11.9 mm
19.1 mm
14.3 mm
31.8 mm
0,3136 € - 0,3399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
1,6166 € - 1,6166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-0
25.4 mm
25.4 mm
31.7 mm
63.5 mm
0,2276 € - 0,2522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-0
5.5 mm
16.5 mm
6.5 mm
21.6 mm
0,2657 € - 0,2945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
7.9 mm
19.1 mm
10.2 mm
25.2 mm
0,5799 € - 0,6426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
1,5199 € - 1,6028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
14.7 mm
25.0 mm
19.1 mm
42.0 mm
1,3741 € - 1,3741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
25.4 mm
25.4 mm
31.7 mm
63.5 mm
0,1979 € - 0,2193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
5.5 mm
16.5 mm
6.5 mm
21.6 mm
0,409 € - 0,4421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
0,5043 € - 0,5587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
0,2877 € - 0,3552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
11.3 mm
19.0 mm
14.2 mm
36.7 mm
0,3967 € - 0,4898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
15.7 mm
25.4 mm
19.4 mm
42.1 mm
0,2302 € - 0,2842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
7.9 mm
19.0 mm
9.9 mm
25.4 mm
0,66 € - 0,8148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
19.1 mm
25.4 mm
23.7 mm
44.4 mm
0,2417 € - 0,2984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
9.9 mm
19.0 mm
12.3 mm
32.5 mm
  • von 2
Absperrbare Kabelschelle 63.5 mm 25.4 mm PA Natur

AKKL-10112-19

Preisbereich
0,8924 € - 0,7846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    63.5 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    50.8 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
Absperrbare Kabelschelle Klebeband 10.3 mm 7.9 mm PA Natur

AKKL-3140A4-19

Preisbereich
0,3647 € - 0,3371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    25.2 mm
  • Breite Unterteil
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
Absperrbare Kabelschelle Klebeband 14.3 mm 11.9 mm PA Natur

AKKL-4756A4-RT

Preisbereich
0,3463 € - 0,3046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    31.8 mm
  • Breite Unterteil
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    27.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
Kabelschelle Klebeband 23.0 mm PA Natur

32546

Preisbereich
0,5015 € - 0,3827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    41.5 mm
  • Breite Unterteil
    21.5 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
Absperrbare Kabelschelle Klebeband 14.3 mm 11.9 mm PA Natur

AKKL-4756A4-19

Preisbereich
0,3983 € - 0,3503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    31.8 mm
  • Breite Unterteil
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    27.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
Absperrbare Kabelschelle Klebeband 19.1 mm 14.7 mm PA Natur

AKKL-5775A4-RT

Preisbereich
0,3399 € - 0,3136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    38.1 mm
  • Breite Unterteil
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    31.8 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
Absperrbare Kabelschelle Klebeband 31.7 mm 1.000 in PA Natur

AKKL-10112A-19

Preisbereich
1,6166 € - 1,6166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    63.5 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    50.8 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
Absperrbare Kabelschelle Klebeband 6.5 mm PA Natur

AKKL-2140A-19

Preisbereich
0,2522 € - 0,2276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    21.6 mm
  • Breite Unterteil
    16.5 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
Absperrbare Kabelschelle Klebeband 10.2 mm 7.9 mm PA Natur

AKKL-3140A4-RT

Preisbereich
0,2945 € - 0,2657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    25.2 mm
  • Breite Unterteil
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
Absperrbare Kabelschelle Klebeband 25.4 mm 0.875 in PA Natur

AKKL-8710A-19

Preisbereich
0,6426 € - 0,5799 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    50.8 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    44.5 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
Kabelschelle Klebeband 19.1 mm PA Natur

32545

Preisbereich
1,6028 € - 1,5199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    42.0 mm
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
Absperrbare Kabelschelle Klebeband 31.7 mm 1.000 in PA Natur

AKKL-10112A-RT

Preisbereich
1,3741 € - 1,3741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    63.5 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    50.8 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
Absperrbare Kabelschelle Klebeband 6.5 mm PA Natur

AKKL-2140A-RT

Preisbereich
0,2193 € - 0,1979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    21.6 mm
  • Breite Unterteil
    16.5 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
Absperrbare Kabelschelle Klebeband 19.1 mm 14.7 mm PA Natur

AKKL-5775A4-19

Preisbereich
0,4421 € - 0,409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    38.1 mm
  • Breite Unterteil
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    31.8 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
Absperrbare Kabelschelle Klebeband 0.875 in 25.4 mm PA Natur

AKKL-8710A-RT

Preisbereich
0,5587 € - 0,5043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    50.8 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    44.5 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
Kabelschelle Klebeband 14.2 mm PA Schwarz

22AAWC500600

Preisbereich
0,3552 € - 0,2877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    36.7 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
Kabelschelle Klebeband 19.4 mm PA Schwarz

22AAWC650790

Preisbereich
0,4898 € - 0,3967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    42.1 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
Kabelschelle Kleber 9.9 mm PA Schwarz

22AAWC310400

Preisbereich
0,2842 € - 0,2302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
Kabelschelle Klebeband 23.7 mm PA Schwarz

22AAWC830930

Preisbereich
0,8148 € - 0,66 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    44.4 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
Kabelschelle Klebeband 12.3 mm PA Schwarz

22AAWC390490

Preisbereich
0,2984 € - 0,2417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    32.5 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Klebeband