Menü Suche

Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben

Auf Lager

Der Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben ist eine Alternative zum Bohren von Gewindelöchern oder zur Verwendung von Haltescheiben. Der Sicherungsflansch wird durch Verpressen des Kopfes in eine Senkbohrung an der Platte fixiert.

Dann wird die unverlierbare Schraube einfach durch den Flansch geschraubt und sicher in der Platte gehalten.

Die Flansche bestehen entweder aus Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet, oder aus Aluminium, das eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist.

  • Der Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben ist eine Alternative zum Bohren von Gewindelöchern oder zur Verwendung von Haltescheiben.
  • Bietet eine gute Wärmeleitfähigkeit.
  • Eine Alternative zum Bohren von Gewindelöchern oder zur Verwendung von Haltescheiben.
  • Wird durch den Flansch geschraubt und in der Platte gehalten.
Material: Edelstahl 303, Aluminium Series Code:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
100 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit d2 H1 D3 Material Panel t1±8% Für Gewinde d1 l1 Kaufen
1,65 € - 2,54 € 64 Auf Lager
6.8
2.0
10.0
Edelstahl 303
M4
3.00
2,17 € - 3,34 € 380 Auf Lager
10.0
3.0
15.0
Edelstahl 303
M6
4.00
2,67 € - 4,11 € 162 Auf Lager
13.0
4.0
20.0
Edelstahl 303
M8
1.25
2,67 € - 4,11 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
4.0
20.0
Edelstahl 303
M8
4.00
1,65 € - 2,54 € 206 Auf Lager
5.0
1.5
7.5
Edelstahl 303
M3
1.50
1,79 € - 2,76 € 102 Auf Lager
8.0
2.5
12.5
Edelstahl 303
M5
1.50
2,67 € - 4,11 € 56 Auf Lager
13.0
4.0
20.0
Edelstahl 303
M8
2.50
1,65 € - 2,54 € 263 Auf Lager
6.8
2.0
10.0
Edelstahl 303
M4
2.00
2,18 € - 3,35 € 530 Auf Lager
10.0
3.0
15.0
Edelstahl 303
M6
2.50
1,65 € - 2,54 € 172 Auf Lager
6.8
2.0
10.0
Edelstahl 303
M4
2.50
1,79 € - 2,76 € 80 Auf Lager
8.0
2.5
12.5
Edelstahl 303
M5
0.70
1,81 € - 2,79 € 98 Auf Lager
8.0
2.5
12.5
Edelstahl 303
M5
4.00
2,18 € - 3,35 € 213 Auf Lager
10.0
3.0
15.0
Edelstahl 303
M6
1.25
2,18 € - 3,35 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
3.0
15.0
Edelstahl 303
M6
0.90
2,67 € - 4,11 € 1226 Auf Lager
13.0
4.0
20.0
Edelstahl 303
M8
1.50
2,18 € - 3,35 € 383 Auf Lager
10.0
3.0
15.0
Edelstahl 303
M6
3.00
1,65 € - 2,54 € 101 Auf Lager
6.8
2.0
10.0
Edelstahl 303
M4
5.00
2,67 € - 4,11 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
4.0
20.0
Edelstahl 303
M8
0.70
1,65 € - 2,54 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
1.5
7.5
Edelstahl 303
M3
6.00
1,79 € - 2,76 € 126 Auf Lager
8.0
2.5
12.5
Edelstahl 303
M5
6.00
  • von 5
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M4 3.00 Edelstahl 303

20180393

Preisbereich
2,54 € - 1,65 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    3.00
  • D3
    10.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M6 4.00 Edelstahl 303

20180584

Preisbereich
3,34 € - 2,17 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    4.00
  • D3
    15.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M8 1.25 Edelstahl 303

20180638

Preisbereich
4,11 € - 2,67 €

Lagerbestände
162 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.25
  • D3
    20.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M8 4.00 Edelstahl 303

20180683

Preisbereich
4,11 € - 2,67 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    4.00
  • D3
    20.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M3 1.50 Edelstahl 303

20180263

Preisbereich
2,54 € - 1,65 €

Lagerbestände
206 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.50
  • D3
    7.5
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M5 1.50 Edelstahl 303

20180461

Preisbereich
2,76 € - 1,79 €

Lagerbestände
102 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.50
  • D3
    12.5
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M8 2.50 Edelstahl 303

20180669

Preisbereich
4,11 € - 2,67 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.50
  • D3
    20.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M4 2.00 Edelstahl 303

20180379

Preisbereich
2,54 € - 1,65 €

Lagerbestände
263 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.00
  • D3
    10.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M6 2.50 Edelstahl 303

20180577

Preisbereich
3,35 € - 2,18 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.50
  • D3
    15.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M4 2.50 Edelstahl 303

20180386

Preisbereich
2,54 € - 1,65 €

Lagerbestände
172 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.50
  • D3
    10.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M5 0.70 Edelstahl 303

20180430

Preisbereich
2,76 € - 1,79 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.70
  • D3
    12.5
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M5 4.00 Edelstahl 303

20180508

Preisbereich
2,79 € - 1,81 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    4.00
  • D3
    12.5
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M6 1.25 Edelstahl 303

20180553

Preisbereich
3,35 € - 2,18 €

Lagerbestände
213 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    1.25
  • D3
    15.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M6 0.90 Edelstahl 303

20180546

Preisbereich
3,35 € - 2,18 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.90
  • D3
    15.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M8 1.50 Edelstahl 303

20180645

Preisbereich
4,11 € - 2,67 €

Lagerbestände
1226 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.50
  • D3
    20.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M6 3.00 Edelstahl 303

20180164

Preisbereich
3,35 € - 2,18 €

Lagerbestände
383 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    3.00
  • D3
    15.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M4 5.00 Edelstahl 303

20180416

Preisbereich
2,54 € - 1,65 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    5.00
  • D3
    10.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M8 0.70 Edelstahl 303

20180614

Preisbereich
4,11 € - 2,67 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.70
  • D3
    20.0
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M3 6.00 Edelstahl 303

20180324

Preisbereich
2,54 € - 1,65 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    6.00
  • D3
    7.5
Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben M5 6.00 Edelstahl 303

20180522

Preisbereich
2,76 € - 1,79 €

Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • Für Gewinde d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    6.00
  • D3
    12.5