Menü Suche

Standardgriff 120.0 mm M5 Edelstahl

Der Standardgriff zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Er sorgt für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild und kann für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen verwendet werden. Natur, hergestellt aus Edelstahl.
Artikelnr:

1844040120E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 7,8005 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 120

Gesamtpreis:

7,80 €

1 x 7,8005 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Griffausführung Schublade
Gewindegröße M5
Griffmaterial Edelstahl
Montageart Mit Gewinde
Abstand Montagebohrung 120.0 mm
Zolltarifnummer 8302420090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns