Menü Suche

Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 10.5 mm PA Schwarz

Diese Zugentlastungsbuchse rastet in eine Platte ein und fixiert das Kabel, um es vor Zugkräften zu schützen. Diese Buchse ist aus UL94-V2 gelistetem Material hergestellt.
Artikelnr:

497654

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,8111 €
500 - 999 0,4062 €
1000 - 9999 0,2694 €
10000 + 0,257 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

81,11 €

100 x 0,8111 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Kompatible Kabelform Rund
Material PA
Kabelgröße 9.2 - 10.5 mm
Kopflänge 28.0 mm
Maximale Plattenstärke 3.2 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns