Dies sind Innensechskantschrauben mit Torxkopf. Sie sind in zahlreichen Größen erhältlich und bestehen aus PEEK-Material.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,4872 € - 3,3991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,5097 € - 4,7809 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,6289 € - 6,3147 € | 70 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
7,351 € - 8,7051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
11,1647 € - 13,1959 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,5752 € - 2,1555 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,4406 € - 4,698 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,7635 € - 3,7584 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,8827 € - 5,2922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,1125 € - 6,9779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
8,0972 € - 11,0542 € | 90 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12,2701 € - 16,7609 € | 10 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,2246 € - 3,0261 € | 80 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,3249 € - 5,8863 € | 66 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,3249 € - 5,8863 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,4979 € - 11,5654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
8,4979 € - 10,0317 € | 30 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,5752 € - 2,1555 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,5977 € - 3,5511 € | 18 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,4872 € - 3,3991 € | 3080 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.