Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant ‒ Torxkopf aus Kunststoff

Auf Lager

Dies sind Innensechskantschrauben mit Torxkopf. Sie sind in zahlreichen Größen erhältlich und bestehen aus PEEK-Material.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
4,7256 € - 6,4529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
25.0 mm
4,7256 € - 6,4529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
12.0 mm
2,1141 € - 2,8879 € 120 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,1366 € - 4,2835 € 3469 Auf Lager
0.7 mm
M4
20.0 mm
3,5097 € - 4,7809 € 30 Auf Lager
0.8 mm
M5
10.0 mm
6,1765 € - 8,4426 € 70 Auf Lager
0.8 mm
M5
25.0 mm
7,351 € - 8,7051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
16.0 mm
13,0992 € - 15,462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
40.0 mm
1,741 € - 2,3766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
12.0 mm
2,3352 € - 3,1781 € 60 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,4406 € - 4,698 € 1080 Auf Lager
0.7 mm
M4
20.0 mm
3,8827 € - 5,2922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
10.0 mm
6,8259 € - 9,3131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
25.0 mm
8,0972 € - 11,0542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M3
16.0 mm
14,3843 € - 16,9958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M3
40.0 mm
  • von 3
Schraube Kurzkopf Torx M4 25.0 mm PEEK

187104070409

Preisbereich
6,4529 € - 4,7256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M5 12.0 mm PEEK

187104470409

Preisbereich
6,4529 € - 4,7256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 8.0 mm PEEK

187100770409

Preisbereich
2,8879 € - 2,1141 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 20.0 mm PEEK

187101170409

Preisbereich
4,2835 € - 3,1366 €

Lagerbestände
3469 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 10.0 mm PEEK

187101570409

Preisbereich
4,7809 € - 3,5097 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 25.0 mm PEEK

187101970409

Preisbereich
8,4426 € - 6,1765 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 16.0 mm PEEK

187102370409

Preisbereich
8,7051 € - 7,351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 40.0 mm PEEK

187102770409

Preisbereich
15,462 € - 13,0992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 12.0 mm PEEK

187103170409

Preisbereich
2,3766 € - 1,741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 8.0 mm PEEK

187103570409

Preisbereich
3,1781 € - 2,3352 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 20.0 mm PEEK

187103970409

Preisbereich
4,698 € - 3,4406 €

Lagerbestände
1080 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M5 10.0 mm PEEK

187104370409

Preisbereich
5,2922 € - 3,8827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Kurzkopf Torx M5 25.0 mm PEEK

187104770409

Preisbereich
9,3131 € - 6,8259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 16.0 mm PEEK

187105170409

Preisbereich
11,0542 € - 8,0972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 40.0 mm PEEK

187105570409

Preisbereich
16,9958 € - 14,3843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm