Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Stirnflächen-Flanschschützer Schnappriegel

 (17 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

All-Round-Flanschdeckel

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

All-Round-Flanschdeckel sind ideal für den Schutz innenbeschichteter Flansche und bieten einen kompletten Rundumflanschschutz.

  • Geeignet für alle Arten von Flanschoberflächen und Bolzenlöchern.
  • Flexibel, langlebig und leicht zu montieren.
Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Bolzenloch-Flanschschützer

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Federbelastete Buchse für Schnappverschluss

Die federbelastete Buchse ist ein Riegel, der mit einem Federsystem arbeitet, um den Verriegelungs- und Freigabemechanismus zu betätigen. Dieser Türriegel ist mit zwei Schließplatten kompatibel, die je nach Montageanforderung unabhängig voneinander bestellt werden können.

Seriennummer: SR5074

Flansch-Befestigungsstopfen

Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.

Flansch-Befestigungsstopfen sichern Stirnflächen-Flanschschutzscheiben (separat erhältlich) an einer Flanschoberfläche.

  • Setzen Sie den Stopfen durch den Flanschschutz direkt in die Bolzenlöcher ein.
  • Es werden vier Stopfen für jede Stirnflächen-Flanschschutzscheibe empfohlen.
Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SRFLS

Gegenplatten

Unser Sortiment mit Gegenplatten eignet sich ideal für Riegel, die ohne Gegenplatte angeboten werden, oder falls zusätzliche Gegenplatten benötigt werden.

Interner Flanschschutz - zylindrisch

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Der langlebige interne Flanschschützer agiert als Schutzvorrichtung, um Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen zu schützen.

  • ‌Keine Befestigungsmittel erforderlich.
  • Langlebiges Material.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1354

Schloss mit Drucktaste und Zuschlagfunktion

Schlösser mit Drucktaste werden durch Knopfdruck geöffnet und schließen durch Zuwerfen. Die Montage erfolgt mittels einfacher Bohrung, was die Handhabung vereinfacht. Sie sind für unterschiedliche Plattenstärken geeignet. Dieses Sortiment bietet Optionen mit verschiedenen Einbaumaßen, Materialien und Schließsicherheit mit oder ohne Schlüssel.

Magnetkontaktschnapper

Unser Sortiment mit Magnetkontaktschnappern bietet ästhetische und Designvorteile und eignet sich ideal für Anwendungen ohne Knäufe oder Griffe. Zur Oberflächenmontage oder zur bündigen Montage in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Magnetschnapper - Eingelassen

Unser Sortiment mit eingelassenen Magnetschnappern eignet sich ideal, wenn eine bündige Oberfläche erforderlich ist. Die Magnetschnapper sehen nicht nur gut aus, sondern bieten viele funktionale Vorteile wie einfache Anbringung und zusätzliche Sicherheit.

Magnetschnapper zum Einrasten

Magnetschnapper - Optionen zum vertieften Einbau in den Rahmens, um für einen bündigen Effekt zu sorgen. Das Sortiment bietet die Wahl zwischen einer Schnappbefestigung für eine schnelle Installation oder einer Schraubbefestigung für einen festeren Halt. Das Sortiment ist für unterschiedliche Plattenstärken und Zugkräfte geeignet.

Seriennummer: SR5427

Magnetschnapper zum Einschrauben ‒ Kunststoffgehäuse

Unsere Magnetschnapper zum Einschrauben sind in unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich, sie verfügen über unterschiedliche Zugkräfte und verschiedene Montageausrichtungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Magnetschnapper zum Einschrauben ‒ Metallgehäuse

Magnetschnapper zum Einschrauben sind oberflächenmontiert und sind in der Regel für schwerere Anwendungen geeignet als die Einrastversion. Das Sortiment ist für verschiedene Plattenstärken und Zugkräfte geeignet.

Seriennummer: SR5428

Federriegel

Unser Sortiment an Federriegeln eignet sich für Holz- und Metallanwendungen. Sie sind mit oder ohne Schließblech und mit oder ohne Stopper in geöffnetem Zustand erhältlich und lassen sich mit einer Einlochmontage an Rahmen und Tür leicht installieren.

Seriennummer: SR5471

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign.

  • Flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.
  • ‌Keine Befestigungsmittel erforderlich.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1365

Ultradünn zum Einschrauben

Ultradünne Magnetschnapper sind ideal für sehr enge Stellen. Sie bestehen aus vernickeltem Stahl mit einem starken Neodymmagneten.

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: PE-LLD, PE, PE-LD, PP
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

Die Stirnflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben.

  • ‌Der Spezialkleber bietet eine gute Haftung und hinterlässt unter normalen Umständen keine Rückstände
  • Erfüllt die Spezifikationen von ANSI B16.5 und ASME B16.47, mit einer Druckstufe von 15 Pfund (lb).
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1373