Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Komponenten für die Lineartechnik

 (41 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Aluminiumwellen

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: AluminiumFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Führungswagen für offene Linearkugellager

Diese Offenen Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Sie sollten nur zusammen mit gehärteten Stahlwellen zum Einsatz kommen. Die Kugellager erlauben es dem Führungswagen, gleichmäßig die Schiene entlang zu gleiten. Sie sind besonders nützlich bei Anwendungen mit hohem Gewicht und langem Hub.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Das Design ohne Flansch ermöglicht eine einfache, kompakte Installation und Integration in bereits bestehende Systeme. Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Nützlich bei Anwendungen mit hohem Gewicht und langem Hub.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Material: Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Geflanschte Bronzemuttern

Geflanschte Bronzemuttern sind ein wichtiger Teil von Leitspindel-Baugruppen und kommen häufig in Linearantriebssystemen zum Einsatz. Sie sind für manuelle oder motorisierte Anwendungen bei niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten unter Belastung konzipiert und haben eine glatte Oberfläche, die den Verschleiß der Leitspindel reduziert.

Extrem langlebig, mit einem gewissen Grad an Selbstschmierung. Das Bronzematerial sorgt für eine zuverlässige Leistung und macht sie zu einer beliebten Wahl für Leitspindel-Baugruppen.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Geflanschte Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

  • Geflanschte Bronzemuttern sind ein wichtiger Teil von Leitspindel-Baugruppen.
  • Eignen sich für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten unter Belastung.
  • Geflanschte Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Material: BronzeFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Geflanschte Führungswagen (Schlitten) aus Aluminium

Diese Geflanschten Führungswagen aus Aluminium sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten besonders nützlich. Sie kommen bei einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz, die Linearbewegungen steuern und unterstützen. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.

Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil entweder von oberhalb oder unterhalb des Führungswagens.

Sie funktionieren ausgezeichnet in rauen Umgebungen oder bei gewichtskritischen Anwendungen, da sie leichter und korrosionsbeständiger sind als Stahlversionen. Sie können bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Maschinen, Luft- und Raumfahrt, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.

  • Nützlich bei schweren Lasten in einer Reihe von Anwendungen, die Linearbewegungen steuern und unterstützen.
  • Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil.
  • Sie funktionieren ausgezeichnet in rauen Umgebungen, da sie leicht und korrosionsbeständig sind.
Material: Aluminium;EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Geflanschte Führungswagen (Schlitten) – Standard

Diese Geflanschten Standard-Führungswagen sind eine Art von Linearlager und kommen bei Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen zum Einsatz. Sie bieten Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit. Ihre Stahlschienen sind gehärtet für erhöhte Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Verschleiß über ihre Betriebsdauer hinweg.

Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil entweder von oberhalb oder unterhalb des Führungswagens.

Die Führungswagen werden separat von den Schienen und auf Blindblöcke montiert geliefert. Um den Führungswagen auf die Schienen aufzusetzen, richten Sie den Blindblock mit dem Ende der Schiene aus und lassen Sie den Führungswagen darauf gleiten. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Ausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.

  • Die Stahlschienen sind gehärtet für erhöhte Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Verschleiß über ihre Betriebsdauer hinweg.
  • Bieten Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit.
  • Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Geflanschte Lineargleitführungen

Diese Geflanschten Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Sie bestehen aus einem Linearkugellager aus Stahl in einem geflanschten Aluminiumgehäuse, das eine hervorragende Montageoberfläche bietet.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Die Führungswagen mit offenem Kugellager sind nur zur Verwendung mit Wellenstützschienen vorgesehen. Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kugelkäfige aus Stahl können jedoch für Anwendungen mit höheren Temperaturen bis zu +120 C ohne Endabdichtungen bereitgestellt werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Sie bestehen aus einem Linearkugellager aus Stahl in einem geflanschten Aluminiumgehäuse, das eine hervorragende Montageoberfläche bietet.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Material: Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Geflanschte Spindelmuttern

Geflanschte Spindelmuttern sind eine essentielle Komponente von Kugelgewindetriebe-Baugruppen. Sie sind präzisionsgefertigte, mechanische Komponenten, die in Linearantriebssystemen zum Einsatz kommen. Wie der Name schon sagt, verfügen diese Muttern über einen Flansch, d. h. einen flachen, vorstehenden Rand, der zusätzlichen Halt bietet und die Montage vereinfacht.

Sie werden zusammen mit Kugelgewindetrieben verwendet, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Kugellager in der Mutter rollen entlang des Kugelgewindetriebes, während er sich dreht, was für einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf sorgt. Der Flansch verfügt über eine enge Toleranz, was für ein minimales Spiel und hohe Präzision und Genauigkeit sorgt.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Bitte beachten Sie, dass sich bei Entfernen der Spindelmutter aus der Hülse die Kugeln aus dem Lager lösen können, was die Spindelmutter unbrauchbar macht.

  • Eignen sich für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten unter Belastung.
  • Extrem strapazierfähig, mit einem gewissen Grad an Selbstschmierung.
  • Kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Gehärtete Hohlwellen

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Geschlossene Linearkugellager

Diese Linearkugellager kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten, was genaue Positionierung und Bewegungskontrolle ermöglicht. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig.

In dieser Produktgruppe gibt es drei Ausführungen:

  • Geschlossene Linearkugellager: Diese kommen bei gehärteten Wellen zum Einsatz. Sie sind besonders beständig gegen Verschleiß, Korrosion und Stöße. Das stabile Design stellt sicher, dass die Kugellager große Lasten, hohe Geschwindigkeiten und extreme Betriebsbedingungen bewältigen können, ohne Einbußen bei Leistung und Lebensdauer.
  • Kugellager aus Edelstahl: Diese Kugellager kommen bei korrosionsbeständigen, gehärteten Wellen zum Einsatz. Sie sind in den folgenden Konfigurationen verfügbar: verstellbar, vollrollig und als verlängerte Version. Diese Kugellager sind extrem korrosionsbeständig, langlebig und robust.
  • Lange Linearkugellager: Diese Kugellager kommen bei gehärteten Wellen zum Einsatz. Konzipiert für Anwendungen, die eine lineare Bewegung über lange Hübe hinweg erfordern, wobei sie maximale Leistung und Zuverlässigkeit bieten.

Ihr Design ermöglicht eine gleichmäßige und präzise lineare Bewegung sowie eine Bewegung mit sehr wenig Reibung und minimiert Verschleiß. Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C. Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.

  • Kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine reibungslose und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
  • Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.
Material: Edelstahl, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Geschlossene Superball-Linearkugellager

Geschlossene Superball-Linearkugellager kommen in anspruchsvollen Anwendungen zum Einsatz und sind entsprechend konzipiert, um Bewegung mit hoher Präzision und einen reibungslosen Antrieb zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Lager dieses Typs haben eine dreimal höhere Tragfähigkeit und eine 27-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Linearlager. Sie bieten Selbstausrichtung, was die Lebensdauer durch Minimierung der Reibung zwischen Welle und Kugeln erhöht und leichte Fehlausrichtungen zwischen der Welle und dem Lager ausgleicht.

Sie haben ein geschlossenes Design, das die inneren Lagerkomponenten vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen schützt, und sind nur zur Verwendung bei gehärteten Wellen vorgesehen.

Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, Lebensmittel-Verpackungsmaschinen und Fertigungsprozesse.

  • Lager dieses Typs haben eine dreimal höhere Tragfähigkeit und eine 27-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Linearlager.
  • Bieten Selbstausrichtung, was die Lebensdauer durch Minimierung der Reibung zwischen Welle und Kugeln erhöht.
  • Sie haben ein geschlossenes Design, das die inneren Lagerkomponenten vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen schützt.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Kompakte Linearkugellager

Diese kompakten Linearkugellager sind konzipiert, um einen gleichmäßigen und präzisen Linearantrieb in Anwendungen mit wenig Platz zu ermöglichen. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Das kompakte Design erlaubt eine effiziente Nutzung des vorhandenen Platzes bei Anwendungen, wenn Platzmangel zu berücksichtigen ist. So können Sie den verfügbaren Platz maximal ausnutzen und optimale Leistung in kompakten Umgebungen erzielen.

Einfache Installierung durch Presspassung, geringe Reibung für weniger Verschleiß und längere Lebensdauer sowie hohe Tragfähigkeit. Die Dichtung ist ölbeständig und das Gehäuse korrosionsbeständig.

Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen und Fertigungsprozesse.

  • Das kompakte Design sorgt für eine effiziente Nutzung des vorhandenen Platzes bei Anwendungen, wenn Platzmangel zu berücksichtigen ist.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
  • Ideal für Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen und Fertigungsprozesse.
  • So können Sie den verfügbaren Platz maximal ausnutzen und optimale Leistung in kompakten Umgebungen erzielen.
Material: EisenFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Kugelgewindespindeln

Kugelgewindetriebe sind Präzisionskomponenten, die in Linearantriebssystemen verwendet werden, um Drehbewegungen effizient und genau in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Sie bestehen aus einer Gewindewelle (oder Mutter) und einem Set präzisionsgeschliffener Kugellager. Die Kugellager rollen zwischen der Welle und der Mutter und reduzieren Reibung und Verschleiß bei Gleitbewegungssystemen.

Diese kommen häufig in verschiedenen Industrieanwendungen zum Einsatz, insbesondere im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Basierend auf dem Durchmesser ist eine große Auswahl an Kugelgewindetrieben erhältlich.

Bitte beachten Sie: Entfernen Sie die Spindelmutter vor der Montage nicht aus der Hülle, da sich die Kugeln lösen können und die Mutter dadurch unbrauchbar wird.Kugelgewindespindeln sind Präzisionskomponenten, die in linearen Bewegungssystemen verwendet werden, um Drehbewegungen effizient und genau in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln.

  • Kugelgewindespindeln sind präzisionsgefertigte Komponenten, die in linearen Bewegungssystemen zum Einsatz kommen.
  • Wandeln Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe um.
  • Kommen in verschiedenen Industrieanwendungen zum Einsatz, insbesondere im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Leitspindeln

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Linearführungsschienen aus Aluminium

Diese Linearführungsschienen aus Aluminium sind eine Art Linearführungslager, das präzise und genaue Linearbewegungen ermöglicht. Sie bestehen normalerweise aus einer Basisschiene, einem Führungswagen und Lagerkugeln. Die Basisschiene ist gehärtet und auf ihr gleitet der Führungswagen, in welchem sich die Lagerkugeln befinden.

Diese Schienen werden in Anwendungen verwendet, die hohe Genauigkeit, wenig Reibung und gleichmäßige Bewegungen erfordern. Sie können dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.

Im Allgemeinen werden die Führungswagen einzeln auf die Schienen aufgesetzt. Um den Führungswagen auf die Schiene zu befördern, setzen Sie ihn bitte an der Schiene an und schieben Sie ihn dann darauf. Sie kommt häufig bei Schwerlast- und Hochpräzisionsanwendungen in der Industrie zum Einsatz, z. B. bei medizinischen Geräten, bei Halbleiterproduktionsanlagen und bei industrieller Automatisierungsausrüstung.

  • Ermöglichen eine präzise und genaue Linearbewegung.
  • Bestehen aus einer Basisschiene, einem Schiebeblock und rollenden Komponenten.
  • Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.
Material: AluminiumFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Lineargleitführungen

Diese Linearführungsschienen sind ein Linearführungssystem, das dazu verwendet wird, Komponenten, die sich in linearer Richtung bewegen, zu steuern und zu unterstützen. Linearführungsschienen bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einer Schiene und einem Führungswagen (Schlitten). Die Schiene ist ein langer, gerader Träger, der auf eine permanente Oberfläche montiert ist. Der Führungswagen ist ein beweglicher Block, der entlang der Schiene gleitet. Der Führungswagen umfasst Kugellager, die in Kontakt mit der Schiene sind und eine reibungsarme lineare Bewegung ermöglichen.

Diese Schienen werden in Anwendungen verwendet, die hohe Genauigkeit, wenig Reibung und gleichmäßige Bewegungen erfordern. Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.

Im Allgemeinen werden die Führungswagen einzeln auf die Schienen aufgesetzt. Um den Führungswagen auf die Schiene zu befördern, setzen Sie ihn bitte auf die Schiene und lassen Sie ihn darauf gleiten. Sie kommt häufig bei Schwerlast- und Hochpräzisionsanwendungen in der Industrie zum Einsatz, einschließlich bei medizinischen Geräten, bei Halbleiterproduktionsanlagen und bei industriellen Automatisierungsausrüstungen.

  • Werden dazu verwendet, Komponenten, die sich in linearer Richtung bewegen, zu steuern und zu unterstützen.
  • Bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einer Schiene und einem Führungswagen (Schlitten).
  • Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse: Series Code:

Lineargleitführungen – geschlossen

Diese Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Das Gehäuse bietet eine einfache Möglichkeit, diesen Führungswagen an die sich bewegende Komponente der Anwendung anzubringen.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kugelkäfige aus Stahl können jedoch für Anwendungen mit höheren Temperaturen bis zu +120 C ohne Endabdichtungen bereitgestellt werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Material: Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Linearkugellager mit Flansch

Diese Linearkugellager mit Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben. Bei langen Linearkugellagern mit Flansch sorgt die größere Länge für mehr Tragfähigkeit und erhöhte Stabilität im Vergleich zu Standard-Kugellagern gleicher Größe.

Sie sind reibungsarm für weniger Verschleiß und verfügen über eine hohe Tragfähigkeit, da die Kugellager die Last gleichmäßig verteilen und die Belastungskonzentration minimieren sowie die Betriebsdauer des Systems verlängern.

Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen, Montagesysteme und Fertigungsprozesse.

  • Reibungsarm für weniger Verschleiß plus hohe Tragfähigkeit, was die Spannungskonzentration minimiert.
  • Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig.
  • Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben.
Material: Stahl, EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Linearkugellager, lange Ausführung, mit mittigem Flansch

Lange Linearkugellager mit mittigem Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Der Flansch in der Mitte sorgt für eine einfache Anbringung und die größere Länge bietet eine höhere Tragfähigkeit. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig.

Sie sind reibungsarm für weniger Verschleiß und haben eine hohe Tragfähigkeit, da die Kugellager die Last gleichmäßig verteilen und die Spannungskonzentration minimieren sowie die Betriebsdauer des Systems verlängern. Sie haben Dichtungen, die dabei helfen, die inneren Komponenten des Lagers vor Schmutz und Staub zu schützen.

Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, Lebensmittel-Verpackungsmaschinen und Fertigungsprozesse.

  • Mit Abdichtungen, die dabei helfen, die inneren Komponenten des Lagers vor Schmutz und Staub zu schützen.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
  • Ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, Lebensmittel-Verpackungsmaschinen und Fertigungsprozesse.
  • Der Flansch in der Mitte sorgt für eine einfache Anbringung und die größere Länge bietet eine höhere Tragfähigkeit.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Manuelle Klemmen für Miniaturschienen

Diese manuellen Schienenklemmen werden zusammen mit Schienenführungswagen verwendet. Wenn der Spannknopf gedreht wird, drückt die Kontaktoberfläche der Klemme gegen die Schiene und fixiert sie. Das kompakte und leichte Format macht sie perfekt zur Verwendung mit Miniaturschienensystemen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Diese Spanner sind mit einem Hebel- oder Griffmechanismus ausgestattet, der eine exakte Spannkrafteinstellung ermöglicht. Dies sorgt dafür, dass die kleinen Schienen sicher fixiert werden, ohne dass es zu Beschädigungen oder Verformungen kommt. Die Schienen bewegen sich gleichmäßig und verfügen über einen niedrigen Reibungs- und Trennkraftkoeffizienten.

Sie können schweren Lasten standhalten, sind korrosionsbeständig und resistent gegen Verschleiß und Abnutzung. Sie werden bei unterschiedlichen Anwendungen verwendet, darunter medizinischen Geräten, im Pharmabereich, in kleinen Automatisierungssystemen und bei optischer Ausrüstung.

  • Ihr kompaktes und leichtes Format macht sie perfekt zur Verwendung mit Miniaturschienensystemen, bei denen der Platz begrenzt ist.
  • Mit einem Hebel- oder Griffmechanismus ausgestattet, der eine exakte Spannkrafteinstellung ermöglicht.
  • Sie werden für medizinische Geräte, im Pharmabereich, in kleinen Automatisierungssystemen und bei optischer Ausrüstung verwendet.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Manuelle Wellenklemmen

Manuelle Wellenklemmen sind konzipiert, um zusammen mit Linearkugellagern verwendet zu werden, und agieren als Mechanismus, der eine bewegliche Komponente oder Spannvorrichtung fixiert, bis die Klemme gelöst wird.

Wenn der Spannhebel gedrückt wird, kommen die Kontaktflächen in Kontakt mit der Wellenleiste und fixieren sie. Sie haben eine solide Struktur, die Stärke und Langlebigkeit sicherstellt. Dadurch können sie externen Kräften standhalten.

Sie sind einfach und zuverlässig und werden manuell betätigt. Die Kontaktprofile drücken gleichzeitig auf die Schienenoberflächen, indem der verstellbare Spannhebel betätigt wird. Die potenzialfreien Kontaktprofile gewährleisten, dass die Kraft auf der Lineargleitführung symmetrisch verteilt wird. Werden in den Automobil-, Industriemaschinen- und Fertigungssektoren eingesetzt.

  • Sie sind konzipiert, um zusammen mit Linearkugellagern verwendet zu werden und als Mechanismus zu dienen, der eine bewegliche Komponente fixiert.
  • Haben eine solide Struktur, die Stärke und Langlebigkeit sicherstellt.
  • Werden in den Automobil-, Industriemaschinen- und Fertigungssektoren eingesetzt.
Material: AluminiumFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Miniatur-Führungswagen (Schlitten)

Diese Miniatur-Schienenführungswagen sind eine kompakte und vielseitige Lösung, um präzise Linearbewegungen in kleinformatigen Anwendungen zu erzielen. Sie sind aufgrund ihrer kleinen Größe perfekt geeignet für Anwendungen, die präzise Positionierung und fließende Bewegung bei wenig Platz erfordern, oder Anwendungen, bei denen Korrosionsbeständigkeit notwendig ist, da sie aus Edelstahl gefertigt sind.

Das Design der Schienen mit einem gotischen 45-Kontaktbogenstück garantiert ähnliche Tragfähigkeiten in alle Richtungen. Diese Schienen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung und verfügen über einen niedrigen Koeffizienten der Reibungs- und Trennkräfte. Sie können schwere Gewichte tragen, sind korrosionsbeständig und beständig gegen Abnutzung.

Die Führungswagen werden mit einer Blindschiene aus Plastik geliefert. Sie sollten montiert werden, indem die Blindschiene neben das Ende der tatsächlichen Schiene gelegt wird und der Führungswagen von einer Schiene zur anderen geleitet wird. Sie sind in der Lage, Temperaturen zwischen -40 C und +80 C zu widerstehen. Kommen bei unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz, darunter medizinische Geräte, Pharmazeutika, kleine Automatisierungssysteme und optische Ausrüstung.

  • Sie bewegen sich gleichmäßig und verfügen über einen niedrigen Koeffizienten der Reibungs- und Trennkräfte.
  • Das Design der Schienen mit einem gotischen 45-Kontaktbogenstück garantiert ähnliche Tragfähigkeiten in alle Richtungen.
  • Sie sind in der Lage, Temperaturen zwischen -40 C und +80 C zu widerstehen.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Miniatur-Linearschienen

Diese Miniatur-Linearschienen werden verwendet, um Wanderlasten zu steuern und zu unterstützen. Sie liefern eine gleichmäßige und präzise lineare Bewegung in kleinen Systemen. Sie bestehen aus einer Basismaschine, einem Schiebeblock und einer Serie von rollenden Teilen. Die Basisschiene ist an einem Maschinenrahmen angebracht und der Schiebeblock gleitet daran entlang. Die rollenden Komponenten, typischerweise Kugellager, tragen das Gewicht und vermindern die Reibung zwischen dem Schiebeblock und der Basisschiene.

Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren. Da es sich hierbei um ein Präzisionssystem handelt, müssen sie auf genau vorbereiteten Oberflächen angebracht werden.

Die Führungswagen werden an Blindblöcke montiert geliefert. Setzen Sie den Führungswagen auf die Schiene und lassen Sie ihn zur Installation von dem Block auf die Schiene gleiten. Sie sind oft kleiner und leichter als normale Linearschienen, was sie hervorragend geeignet für Anwendungen macht, die ein kleineres Format und Gewicht erfordern, wie zum Beispiel wissenschaftliche Anwendungen, medizinische Ausrüstung oder bei der Halbleiterfertigung.

  • Sie sind kleiner und leichter als normale Linearschienen, was sie hervorragend geeignet für Anwendungen macht, die ein kleineres Format und Gewicht erfordern.
  • Sie muss auf genau vorbereiteten Oberflächen montiert werden.
  • Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Offene Linearkugellager

Diese offenen Linearkugellager kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten, was genaue Positionierung und Bewegungskontrolle ermöglicht. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Diese Kugeln sind in direktem Kontakt mit der Linearwelle, einer runden Führungsschiene, an der die Kugellager entlanggleiten, was niedrige Reibung und hohe Tragfähigkeit bietet.

Sie kommen üblicherweise mit einer Wellenstützschiene zum Einsatz. Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C. Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.

  • Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig.
  • Kommen üblicherweise mit einer Wellenstützschiene zum Einsatz.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
  • Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.
Material: Edelstahl, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Offene Superball-Linearkugellager

Offene Superball-Linearkugellager sind für Bewegung mit hoher Präzision und einen reibungslosen Antrieb in anspruchsvollen Anwendungen vorgesehen. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Lager dieses Typs haben eine dreimal höhere Tragfähigkeit und eine 27-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Linearlager und sind nur zur Verwendung mit gehärteten Wellen vorgesehen. Sie haben ein Design mit einem offenen Teil, wodurch sie in Verbindung mit Wellenstützschienen verwendet werden können.

Sie bieten Selbstausrichtung, was die Betriebsdauer durch Minimierung der Reibung zwischen Welle und Kugeln erhöht und leichte Fehlausrichtungen zwischen der Welle und dem Lager ausgleicht.

Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, Lebensmittel-Verpackungsmaschinen und Fertigungsprozesse.

  • Lager dieses Typs haben eine dreimal höhere Tragfähigkeit und eine 27-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Linearlager.
  • Haben ein Design mit einem offenen Teil, wodurch sie in Verbindung mit Wellenstützschienen verwendet werden können.
  • Sie bieten Selbstausrichtung, was die Betriebsdauer durch Minimierung der Reibung zwischen Welle und Kugeln erhöht.
Material: Stahl, vernickelt, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Quadro-Führungswagen

Diese Quadro-Führungswagen sind geschlossen, mit selbstausrichtenden Linearkugellagern, zwei integrierten Abdichtungen und einer Schmierbohrung. Sie erzielen eine präzise und effiziente Linearbewegung in Schwerlastanwendungen.

Sie verfügen über vier innere Linearkugellager, was die Stabilität und Tragfähigkeit erhöht. Die Last wird gleichmäßig über den Führungswagen verteilt, was Umlenkung minimiert und Steifheit maximiert, die von Vibrationen ausgehende Gefahr verringert und zuverlässige Leistung selbst bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen liefert.

Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Durch Austauschen der Kugelkäfige, Endplatten und Abdichtungen können jedoch Temperaturen bis zu +120 C toleriert werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Erzielen eine präzise und effiziente Linearbewegung in Schwerlastanwendungen.
  • Sie verfügen über vier innere Linearkugellager, was die Stabilität und Tragfähigkeit erhöht.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
Material: AluminiumFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

  • von 2