Menü Suche

Schnellmontage-Stopfen IP67 22.8 mm 44.3 mm 1-2 Silikon Schwarz

Dieser einschiebbare Kabelblindstopfen besteht aus schwarzem Silikonkautschuk, der der Schutzart IP67 entspricht. Er ist als Schutzabdeckung für die Befestigungslöcher von Kabelverschraubungen vorgesehen. Er ist mit einer Zuglasche ausgestattet, die ein einfaches Entfernen ermöglicht. Das Design passt für gängige metrische und PG-Größen.
Artikelnr:

551849

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 + 0,999 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

199,80 €

200 x 0,999 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kabelgröße PG16
d1 22.8 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Material Silikon
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns