DLMSP-24-19
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2473 € |
5000 - 9999 | 0,2266 € |
10000 + | 0,2155 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farbe | Natural |
---|---|
Befestigungstyp Bohrung A | Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung |
Befestigungstyp Bohrung B | Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung |
Korpusdurchmesser | 4.6 mm |
Korpusdurchmesser | 0.181 in |
Bohrungsdurchmesser A | 3.9 mm |
Bohrungsdurchmesser A | 0.154 in |
Bohrungsdurchmesser B | 3.9 mm |
Bohrungsdurchmesser B | 0.154 in |
Verschlusskopf Höhe B | 3.6 mm |
Verschlusskopf Höhe B | 0.142 in |
Plattenstärkenbereich A | 1.6 mm |
Plattenstärkenbereich A | 0.063 in |
Plattenstärkenbereich B | 1.6 mm |
Plattenstärkenbereich B | 0.063 in |
Abstandhalterlänge | 38.1 mm |
Abstandhalterlänge | 1.5 in |
Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.