Menü Suche

Flexible Kappe 429.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

Diese Kappe besteht aus flexiblem PE und bietet ein weicheres Material, was die Anwendung auf großen Rohren erleichtert. Sie wird hauptsächlich verwendet, um einen maximalen Schutz vor Verunreinigungen wie Schmutz, Korrosion und Feuchtigkeit während des Transports und der Lagerung zu gewährleisten.
Artikelnr:

41061

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 32,2827 €
50 + 31,6327 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

32,28 €

1 x 32,2827 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Gelb
Hauptmaterial Flexibles Polyethylen
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 41061 ersetzt:

Flexible Kappe 433.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb
Artikelnr: 31730

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns