Menü Suche

Rändelschraube M4 8.0 mm PA

Die Flügelschrauben ermöglichen eine einfache manuelle Montage und sind eine ideale Befestigungslösung für Anwendungen, die häufig entfernt werden, wie z. B. Zugangs- und Kontrolltafeln.
Artikelnr:

0270460000VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1409 €
10000 - 19999 0,1341 €
20000 + 0,1206 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

140,90 €

1000 x 0,1409 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 16.0 mm
Kopfhöhe 10.0 mm
Gewindegröße M4
Gewindelänge 8.0 mm
Kopftyp Flügelkopf
Schraubenart Rändelschraube
Antriebstyp Flügelbetätigung
Farbe Natural
Material PA

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns