Menü Suche

Schlauchschellen 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 36.0 - 39.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Artikelnr:

600486

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 1,8977 €
500 - 999 1,8061 €
1000 + 1,7145 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

94,89 €

50 x 1,8977 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
W 20.0 mm
D 36.0 - 39.0 mm
Montageausführung Zum Aufstecken
Farbe Natural
Material Edelstahl
Zolltarifnummer 7307298090

Produkt 600486 ersetzt:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Innendurchmesserbereich - 36.0 - 39.0 mm | 1.417 - 1.535 in ; Breite - 20.0 mm | 0.787 in ;
Artikelnr: 1475411

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns