Menü Suche

Kabelbinder 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Schwarz

This cable tie is made of black nylon 66. It is design with a hook and loop system to suit fragile cables and ensuring that there is no cable crunched when tied. It has a maximum cables bundle of 85.0 mm
Neue Essentra-Artikelnummer:

10253717

Alte Essentra-Artikelnummer:

462715

707 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 19 2,5563 €
20 - 199 2,5086 €
200 - 199 2,4196 €
200 - 399 2,3745 €
400 - 399 2,2829 €
400 + 2,2403 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

50,17 €

20 x 2,5086 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Hakenmaterial Nylon
Bandmaterial Nylon
Typ Montagebohrung Kein Schraubloch
Typ Standardkabelbinder
With Buckle? Nein
Gesamtlänge 310.0 mm
Gesamtbreite 16.0 mm
Bandbreite 16.0 mm
With Screw Hole? No
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns