Menü Suche

Standardkabelbinder mit Klettverschluss - Gesamtlänge 330.0 mm | 12.992 in ; Bandbreite 19.1 mm | 0.752 in ; Grau

This Hook & Loop cable tie is perfect when reusability is a must. This tie also has a hole for mounting with a screw, providing extra security.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10633519

Alte Essentra-Artikelnummer:

RKW-12-13-GY

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 9 1,7308 €
10 - 99 1,6985 €
100 - 99 1,6072 €
100 + 1,5772 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

16,99 €

10 x 1,6985 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Hakenmaterial LDPE
Bandmaterial Nylon
Typ Montagebohrung Schraubloch
Typ Standardkabelbinder
With Buckle? Nein
Gesamtlänge 330.0 mm
Gesamtbreite 38.1 mm
Bandbreite 19.1 mm
With Screw Hole? Yes

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns