Menü Suche

Standardkabelbinder mit Klettverschluss - Gesamtlänge 203.2 mm | 8 in ; Bandbreite 12.7 mm | 0.5 in ; Grau

This Hook & Loop cable tie is perfect when reusability is a must. This tie also has a hole for mounting with a screw, providing extra security.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10166703

Alte Essentra-Artikelnummer:

RKW-8-8-GY

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 9 0,9518 €
10 - 99 0,934 €
100 - 99 0,887 €
100 + 0,8705 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

9,34 €

10 x 0,934 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Hakenmaterial LDPE
Bandmaterial Nylon
Typ Montagebohrung Schraubloch
Typ Standardkabelbinder
With Buckle? Nein
Gesamtlänge 203.2 mm
Gesamtbreite 12.7 mm
Bandbreite 12.7 mm
With Screw Hole? Yes

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns