Menü Suche

Kabelhalter mit Scharniersperre

In Produktion

Kabelhalter mit Scharnier bieten eine schnelle und einfache Lösung, um Kabel und Drähte zu bündeln, zu führen und ordentlich anzuordnen.

Die obere Scharniersperre sorgt dafür, dass die Kabel zurückgehalten und von empfindlichen Komponenten ferngehalten werden. Die Kabel können bei Bedarf leicht entfernt werden. Der Kabelhalter lässt sich leicht mit einem Fingerdruck anbringen und entfernen.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter gefertigt sind, bietet eine gute Temperaturstabilität sowie eine hohe Festigkeit und mechanische Beständigkeit.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich
  • ‌Temperaturbereich: -40 C bis 85 C

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Gesamtlänge Innenhöhe Bohrungsgröße Gesamtbreite Plattenstärkenbereich Befestigungsmethode Kaufen
WSLTB-02A-19 0,1837 € - 0,21 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.3 mm
14.7 mm
10.0 mm
21.5 mm
Klebeband
0,1299 € - 0,1604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
9.6 mm
4.8 mm
16.0 mm
Klebeband
0,376 € - 0,4643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.3 mm
15.5 mm
10.0 mm
21.5 mm
Klebeband
0,376 € - 0,4643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
16.8 mm
12.7 mm
19.0 mm
Klebeband
0,1492 € - 0,1713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
4.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Zum Eindrücken
0,414 € - 0,5111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
10.4 mm
4.8 mm
16.0 mm
Klebeband
  • von 2
Kabeltülle Schraube 10.0 mm 16.3 mm PA

WSLTB-02A-19

Preisbereich
0,21 € - 0,1837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    21.5 mm
  • Gesamthöhe
    14.7 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
Kabeltülle Schraube 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLTB-01A-19

Preisbereich
0,1604 € - 0,1299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.6 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
Kabeltülle Kleber 10.0 mm 16.3 mm PA

WSLTB-02A-19A

Preisbereich
0,4643 € - 0,376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    21.5 mm
  • Gesamthöhe
    15.5 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
Kabeltülle Kleber 12.7 mm 11.0 mm PA

WSLTB-03A-19A

Preisbereich
0,4643 € - 0,376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.8 mm
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Innenbreite
    11.0 mm
Kabeltülle Einrastmontage 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLTRA-1-01

Preisbereich
0,1713 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Kabeltülle Kleber 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLTB-01A-19A

Preisbereich
0,5111 € - 0,414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Locking Top
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.4 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm