Menü Suche

Spiral-Kabelverschraubung PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Schwarz

Diese Spiral-Kabelverschraubung ist ideal für den Einsatz an Schaltschränken zur Zugentlastung und zum Schutz des Kabels vor Bewegung während der Anwendung. Aus Nylon, schwarz, mit einem PG-Gewinde hergestellt Die Sicherungsmutter und Dichtscheibe, die für die Installation erforderlich sind, können separat bestellt werden.
Artikelnr:

467362

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 1,9068 €
500 - 999 1,8101 €
1000 + 1,7134 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

95,34 €

50 x 1,9068 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Verschraubungsform Spiral
Montagegewindelänge 8.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6
Gewindegröße PG7

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns