Menü Suche

Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Natur

Die Leiterplattenhalterung mit Rückverriegelung ist so konzipiert, dass sie von der Außenseite des Gehäuses durchgeschoben werden kann. Die verriegelnde Druckbefestigung hält die Leiterplatte sicher in Position.
Artikelnr:

CRLCBSRE-8-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1533 €
5000 - 9999 0,1423 €
10000 - 19999 0,1347 €
20000 + 0,1272 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

153,30 €

1000 x 0,1533 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Schnappverschluss-Befestigung
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Verschlusskopf Höhe A 10.2 mm
Verschlusskopf Höhe B 1.5 mm
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 1.2 - 2.0 mm
Abstandhalterlänge 12.7 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung 2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns