Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 12.0 mm PPS Beige

Eine Standard-Flachkopf-Senkschraube mit Kreuzantrieb. Hergestellt aus UL-zertifiziertem Kunststoff.
Artikelnr:

1440109

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 124 2,2642 €
125 - 249 2,1333 €
250 + 2,0155 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

56,61 €

25 x 2,2642 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 4.5 mm
Kopfhöhe 1.7 mm
Gewindegröße M2.6
Gewindelänge 12.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Material PPS
Oberfläche Kein Finish
Farbe Beige
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen UL94 V-0
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns