Menü Suche

Schraube Torx-Betätigung M4 6.0 mm Reny Schwarz

Low Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Artikelnr:

1440732

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 2,4998 €
250 - 499 2,3689 €
500 + 2,2249 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

124,99 €

50 x 2,4998 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindelänge 6.0 mm
Kopfhöhe 3.1 mm
Material Reny
Antriebstyp Torx-Betätigung
Kopfausführung Kurzkopf
Zolltarifnummer 3926909790
Höchsttemperatur 105 °C
Gewindegröße M4

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns