Menü Suche

Drehriegel 7 mm Dreikant-Schlüssel 20.5 mm Schwarz

Artikelnr:

266123711E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 8,2409 €
50 + 5,8863 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

8,24 €

1 x 8,2409 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Grifflänge 20.5 mm
Kopfdurchmesser 20.0 mm
Gehäusehöhe 13.5 mm
Bereich Montagebohrungsgröße 14.2 - 16.2 mm
Material Druckgegossene Zinklegierung
Farbe Schwarz
Oberfläche Pulverbeschichtet
Schlüsseltyp 7 mm Dreikant-Schlüssel
Riegelausführung Quarter-Turn Latch
Inbegriffen Nothing Included
Zungenmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Besondere Merkmale 45°
Zolltarifnummer 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns