Menü Suche

Schwenkhebel 75.0 mm 25.0 mm PA Schwarz

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Artikelnr:

708201147

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 24 17,3338 €
25 + 8,2542 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

86,67 €

5 x 17,3338 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Grifflänge 85.0 mm
Griffbreite 35.0 mm
Kopfhöhe 11.5 mm
Gehäusehöhe 18.5 mm
Maximale Greifkapazität 28.5 mm
Länge Montagebohrung 75.0 mm
Montagelochbreite 25.0 mm
Oberfläche Polyamid, schwarz
Grifftyp Schwenkhebel
Schlüsseltyp Kein Schlüssel
Riegelmaterial PA
Befestigungsausrichtung Universal
Standards DIN
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns