Menü Suche

Kabelbinder 225.4 mm 50.8 mm PA Natur

This non-releasable, push-in mount cable tie is manufactured from natural nylon.
Artikelnr:

WIT-50RLA-M

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0942 €
5000 - 9999 0,0871 €
10000 - 19999 0,0825 €
20000 - 29999 0,0778 €
30000 + 0,075 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

94,20 €

1000 x 0,0942 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zertifizierung UL
Farbe Natural
Kopftyp Flachkopf
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Befestigungsmethode Schnellmontage
Mindestzugfestigkeit 22.7 kg
Gesamtlänge 225.4 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns