Menü Suche

Quadro Führungswagen (Schlitten) 30.0 18.0 M12 Aluminium

Der Quadro-Führungswagen ist ein geschlossenes Linearlager, das eine präzise und effiziente Linearbewegung in Schwerlastanwendungen erzielt. Er hat innen vier Linearlager, was die Stabilität erhöht. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Gefertigt aus Aluminium mit Linearlagern aus Stahl.
Artikelnr:

20263409

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 2 293,89 €
3 - 4 249,81 €
5 - 9 235,11 €
10 + 220,42 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

293,89 €

1 x 293,89 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schlittenausführung Closed type bearings
d1 for h7 30.0
d1 tol H6 47.0
w1 18.0
h1 64.0
h2 32.0
h3 26.0
h4 27.0
l1 180.0
l2 & w2 158.0
l3 ±002 96.0
d3 10.5
w4 M12
Dyn. load C max. kN 6.2
Static load C0 max. kN 9.5
Gewicht kg 5.87

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns