Menü Suche

O-Ring 38.0 mm 3.0 mm NBR Schwarz

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 38mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Artikelnr:

490106

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,2432 €
1000 - 1999 0,2307 €
2000 + 0,21 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

24,32 €

100 x 0,2432 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
YxY 3.0 mm
ID 38.0 mm
Hauptmaterial Nitril-Butadien-Kautschuk
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns