Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 50.0 mm

Dieser Nylon-Abstandhalter mit Außen-/Innengewinde bietet elektrische Isolierung für empfindliche Komponenten in Leiterplattenbaugruppen.
Artikelnr:

TNM4-8-50-2

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 1,4789 €
500 - 999 1,1133 €
1000 - 2499 1,0547 €
2500 + 0,9668 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

147,89 €

100 x 1,4789 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Form Abstandhalter Rund
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung Female/Male
Gewindegröße M4
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns