Menü Suche

Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

Dieses graue runde gewindelose Distanzstück aus PVC (Polyvinylchlorid) kommt bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen eine gute elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit erforderlich sind. Nach UL94 HB klassifiziert.
Artikelnr:

SSE-75120-4.8MM

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1239 €
5000 - 9999 0,1214 €
10000 + 0,119 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

123,90 €

1000 x 0,1239 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Farbe Grau
Form Abstandhalter Rund
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns