Menü Suche

Runde PVC-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde gewindelose Abstandhalter aus PVC (Polyvinylchlorid) zur Verwendung bei Anwendungen, bei denen eine gute elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit erforderlich sind. Dieses Sortiment ist in Hellgrau und in verschiedenen Größen erhältlich.

Seriennummer: SR2788

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
1,2988 € - 1,2988 € 2000 Auf Lager
0,5499 € - 0,5499 € 2896 Auf Lager
  • von 6
Distanzstück 6.8 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

SS1/4-11.1MM

Preisbereich
1,2988 € - 1,2988 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 4.4 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

SS8-7.9MM

Preisbereich
0,5499 € - 0,5499 €

Lagerbestände
2896 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0