Menü Suche

Runder Rohreinsatz Rund Schwarz

Der schwarze, matte, runde Einsatz und Gleiter besteht aus LDPE und ist für Rohre mit einer Wandstärke von 1,5 mm bis 2,0 mm geeignet.
Artikelnr:

1298772

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,0739 €
5000 + 0,0352 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

36,95 €

500 x 0,0739 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Mindestwandstärke 1.5 mm
Kompatible Maximal-Wandstärke 2.0 mm
Farbe Schwarz
Oberfläche Matt
Material PE
Kopfform Rund
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns