Menü Suche

Staubschutzkappe 22.5 mm PU Schwarz

Diese Staubschutzkappe ist eine kleine Abdeckung, die Feuchtigkeit, Eindringen und Staub von den 060 federbelastete Vierteldrehungsschlössern fernhält. Sie ist so konzipiert, dass sie genau auf das Schloss mit der gleichen Lochgröße wie die 060er Schlösser passt, um jegliches Eindringen zu verhindern. Schwarz und aus PU-Material hergestellt.
Artikelnr:

060A7E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 0,8414 €
100 - 499 0,601 €
500 + 0,5409 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

0,84 €

1 x 0,8414 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Tiefe Unterteil 6.0 mm
Außendurchmesser Unterteil 36.0 mm
Innendurchmesser Kappe 30.0 mm
Bohrungsdurchmesser 22.5 mm
Gesamtlänge 86.7 mm
Zolltarifnummer 3923509000
Farbe Schwarz
Innendurchmesser Innenring 33.0 mm
Hauptmaterial Polyurethan

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns