Menü Suche

Flanschschützer DN 40, 1 1/2 LDPE Gelb

This yellow LDPE flange protector protects the full face of a flange with an overall dimeter of 146 mm, DN40. The flexible fins ensure a snug fit into nominal bore of 1½”. It is suitable for flanges to DIN 2627-2638,150,BS5504 and ANSI B16.5.
Artikelnr:

552072

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 199 1,9673 €
200 + 0,9934 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

39,35 €

20 x 1,9673 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
OD 146.0 mm
d1 45.5 mm
d2 30.0 mm
D 146.0 mm
H 32.0 mm
h 30.0 mm
Kompatible Nennrohrgrößen (alle) DN 40, 1 1/2
Spezifikationen DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Farbe Gelb
Material LDPE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns