Menü Suche

Stopfen für Schnellverbinder 24.0 mm SAE J2044 24 LDPE Gelb

Dieser Schnellmontage-Verbinderstopfen ist aus gelbem LDPE gefertigt und für SAE J2044-12 Verbinder für Kraftstoffsysteme geeignet. Die ringförmige Lasche ermöglicht ein einfaches Entfernen und bedeckt nach dem Einsetzen die Wand des Verbindungsstücks.
Artikelnr:

1460772

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 2499 0,0771 €
2500 - 12499 0,0551 €
12500 + 0,0496 €
Verpackungseinheit (VPE): 2500

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

19,28 €

250 x 0,0771 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 24.0 mm
D 46.0 mm
h 30.0 mm
Serie SAE J2044
Gewindegrößen (alle) 24
Farbe Gelb
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns