Menü Suche

Stopfen für Schnellverbinder 6.3 mm SAE J2044 1/4 in LDPE Gelb

Diese Stopfen für Schnellverbinder sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen von SAE J2044 entsprechen. Die Ringlasche ist so konstruiert, dass sie die Wand des Verbinders abdeckt und vor Verunreinigungen und Leckagen schützt. Gelb und aus Polyethylen mit geringer Dichte (PE-LD) gefertigt.
Artikelnr:

20592592

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,0319 €
5000 - 24999 0,0228 €
25000 + 0,0205 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

15,95 €

500 x 0,0319 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 6.3 mm
D 31.0 mm
h 30.0 mm
Serie SAE J2044
Gewindegrößen (alle) 1/4 in
Farbe Gelb
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns