Menü Suche

Vertical Toggle Clamp Straight Handle 64 ° 224 lbs Steel

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Artikelnr:

20510527

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 10,6397 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

10,64 €

1 x 10,6397 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe unter Stange 24.0 mm
Haltekraft 101.6 kg
Unterteiltyp Geflanscht
Grifffarbe Rot
Material Unterteil Stahl
Griffausrichtung Vertikal
Grifftyp Gerader Handgriff
Griffbewegung 64
Bar Movement 104
Spannarmtyp Adjustable
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns