¿Debería elegir puntillas o ruedas?
A simple vista, puede parecer que las puntillas y las ruedas en la parte inferior de los muebles, aparatos y equipos desempeñen la misma función. Pero fíjese en sus atributos individuales y descubrirá que no solo tienen fines muy específicos, sino que su rendimiento es claramente mejor o peor en diferentes situaciones.
Para elegir el producto adecuado para la situación correcta hay que fijarse en si se tiene que empujar, girar, dejar fijo, mover o colocar, así como en la necesidad de que estas acciones sean silenciosas, seguras y sencillas. Además de realizar su trabajo de forma eficaz, las puntillas y ruedas forman parte integral del concepto de diseño general, por lo que también deben ser lo más discretas posible.
Diferenciemos las puntillas de las ruedas analizando algunas de las diferencias funcionales clave entre ambas.
Puntillas
Las puntillas son patas livianas y planas. La finalidad esencial de una puntilla es proporcionar estabilidad asegurándose de que el artículo al que se fija no se salga fácilmente de lugar.
Tipos de puntillas
Las puntillas vienen en una gama de diferentes materiales y estilos, entre los que se incluyen: de perfil bajo, redondeadas, con base de fieltro, con base de acero, niveladoras y giratorias.
Dependiendo de los requisitos específicos de su aplicación, puede elegir entre estos tres tipos de anclaje principales:
- Puntillas autoadhesivas
- Puntillas atornilladas
- Puntillas con base de cacerola
Atributos positivos de las puntillas
- Aspecto de perfil bajo: Se integra armoniosamente en el diseño.
- Amortiguación del ruido: Seleccionando el material de la puntilla adecuado para una superficie de suelo dura o blanda.
- Autonivelación: Permite a los usuarios corregir fácilmente problemas de equilibrio y posición en equipos y muebles.
- Protección contra arañazos: Evita que los suelos caros se rayen o se marquen.
- Fácilmente reemplazables: Fácil y relativamente baratas de sustituir para un componente que recibe la mayor parte de desgaste y estrés.
- Estables: Cuanto mayor sea el área de contacto con el suelo, mejor se distribuirá la presión (p. ej., contacto con el suelo de 16 mm de diámetro = 12,4 kg por cm2, mientras que el contacto con el suelo de 22 mm de diámetro reducirá el peso a 6,6 kg por cm2).
- Diseño de anclaje rápido: Una selección de anclajes sencillos que los hace fáciles de colocar.
- Movimiento suave y continuo: Para un movimiento y control de precisión.
Pros y contras del material de las puntillas
Fieltro | Metal | Plástico | |||
---|---|---|---|---|---|
Pros | Contras | Pros | Contras | Pros | Contras |
Posee características especiales de amortiguación acústica y puede compensar irregularidades en el suelo. | Se desgasta más fácilmente y requiere una limpieza periódica. | Tiene las mejores características de deslizamiento para suelos enmoquetados y parqués de madera noble antigua. | Puede tener tendencia a desarrollar óxido superficial a menos que se trate de acero inoxidable. | Ofrece diferentes propiedades de deslizamiento, desde casi sin resistencia hasta antideslizantes. | Puede provocar estrías en la superficie del suelo si se utiliza PVC o polipropileno solo. |
Ruedas
Son componentes de una o dos ruedas. El propósito clave de una rueda es facilitar que el artículo al que está fijada se mueva fácilmente.
Tipos de ruedas
Las ruedas ligeras, medias y reforzadas vienen en una gama de diferentes materiales, como: hierro, acero, nylon, plástico, goma o poliuretano.
Dependiendo de los requisitos específicos de su aplicación, puede elegir entre estos tipos:
- Ruedas esféricas
- Ruedas giratorias
- Ruedas niveladoras
Atributos positivos de las ruedas
- Multifuncionales: Existe una amplia selección de ruedas testadas y probadas, con diseños duros y blandos para adaptarse a diferentes suelos (según DIN EN 12529, las ruedas duras son para superficies blandas y las ruedas blandas, para suelos duros o elásticos).
- Movilidad: Las ruedas esféricas tienen una rotación de 360 0, lo que les permite moverse en cualquier dirección.
- Fáciles de personalizar: Los hace adaptables a una aplicación específica con opciones giratorias, rígidas, de frenado y de bloqueo.
- Cojinete de peso: Al calcular la capacidad de carga y ajustar las ruedas de manera óptima, mover cargas pesadas resulta fácil y rápido.
- Específico para el medioambiente: Optimice el rendimiento de su rueda eligiendo un material adecuado para determinadas temperaturas extremas o superficies de suelo.
- Movimiento suave: Las piezas de trabajo refinadas y complejas nivelan la velocidad de movimiento con el equilibrio.
Clasificaciones de peso de las ruedas
Las ruedas ligeras pueden soportar hasta 65 kg de peso. Estos tipos de ruedas se usan comúnmente para equipos informáticos o de lavandería.
Las ruedas de carga media pueden soportar desde 65 hasta aproximadamente 150 kg de peso. Se usan habitualmente en hospitales o para estantes expositores.
Las ruedas de carga pesada pueden soportar desde 125 hasta aproximadamente 1600 kg. Estos tipos de ruedas se utilizan incluso en camiones y remolques de transporte.
Comparación de puntillas o ruedas por atributo
Como hemos mostrado, tanto las puntillas como las ruedas sobresalen en diferentes operaciones por distintas razones. Las elegirá en función de su aplicación, el nivel de rendimiento y los atributos específicos que esté buscando.
Esta guía resumen sirve para comparar y contrastar los 10 atributos clave abordados anteriormente, lo que le ayudará a iniciar su proceso de toma de decisiones.
Puntillas | Ruedas | |
---|---|---|
Movilidad | ✓ | |
Estabilidad | ✓ | |
Perfil bajo | ✓ | |
Cargas pesadas | ✓ | |
Protección del suelo | ✓ | |
Amortiguación de ruido | ✓ | |
Personalizable | ✓ | |
Autonivelante | ✓ | |
Reemplazable | ✓ | ✓ |
Velocidad | ✓ |
Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos
Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.
Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.
¿Tiene alguna pregunta?
Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación