Menu Search

Capuchón con lengüeta 7.5 mm 25.0 mm PVC Negro

Este capuchón negro con lengüeta está hecho de PVC con grado de dureza Shore 80, lo que lo hace ligeramente más duro que su versión en color rojo. Es ideal para fines de protección general. Gracias a la pestaña se puede tirar con firmeza para extraerlo aunque tenga un ajuste muy prieto.
Referencia de Essentra:

10019832

Número de pieza del fabricante:

PCWA-0075-025

9109 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2628 €
5000 - 24999 0,1252 €
25000 + 0,1189 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

131,40 €

500 x 0,2628 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros