Menu Search

Capuchón con lengüeta 25.1 mm 25.0 mm PVC Negro

Este capuchón negro con lengüeta está hecho de PVC con grado de dureza Shore 80, lo que lo hace ligeramente más duro que su versión en color rojo. Es ideal para fines de protección general. Gracias a la pestaña se puede tirar con firmeza para extraerlo aunque tenga un ajuste muy prieto.
Referencia de Essentra:

10020197

Número de pieza del fabricante:

PCWA-0251-025

1346 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,5112 €
1500 - 7499 0,2434 €
7500 + 0,2312 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

76,68 €

150 x 0,5112 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros