Menu Search

Capuchón con lengüeta 15.3 mm 25.0 mm PVC Rojo

Este capuchón rojo con lengüeta está hecho de PVC con grado de dureza Shore 60, lo que lo hace ligeramente más blando que su versión en color negro. Es ideal para fines de protección general. Gracias a la pestaña se puede tirar con fuerza para extraerlo aunque tenga un ajuste muy prieto.
Referencia de Essentra:

10020791

Número de pieza del fabricante:

PCZF-0153-025

3994 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,6332 €
2000 - 9999 0,3015 €
10000 + 0,2865 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

126,64 €

200 x 0,6332 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Rojo
Material completo Cloruro de polivinilo
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros