Menu Search

Brida para cables 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

10278345

Número de pieza del fabricante:

495156

2316 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,054 €
500 + 1,0013 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

105,40 €

100 x 1,054 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Tipo Abrazadera estándar
Diámetro máximo del haz de cables 50.0 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 60.0 kg
Longitud general 200.0 mm
Revestimiento PA
Material completo Acero inoxidable 316
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros