Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponibles con revestimiento de PVC y con montaje en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra y evitar, así, el deslizamiento.
Código De La Serie: SRMT
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
0,289 € - 0,3043 € | 4641 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
10278345 | 1,0013 € - 1,054 € | 2316 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
1,4586 € - 1,5354 € | 2026 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,6886 € - 0,7248 € | 3172 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
0,7241 € - 0,7621 € | 3278 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
2,0894 € - 2,1993 € | 5 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
1,8529 € - 1,9504 € | 1800 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
1,6426 € - 1,7291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,5136 € - 0,5706 € | 2098 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
0,81 € - 0,90 € | 450 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
0,632 € - 0,7022 € | 5698 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
1,5934 € - 1,7602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
1,052 € - 1,1572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
0,4698 € - 0,522 € | 78 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
0,6306 € - 0,7007 € | 650 En stock |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
1,3667 € - 1,4385 € | 596 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
2,7201 € - 2,8633 € | 1900 En stock |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
1,2405 € - 1,3057 € | 266 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
1,1696 € - 1,2311 € | 2165 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,9777 € - 1,0291 € | 2336 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.