Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponibles con revestimiento de PVC y con montaje en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra y evitar, así, el deslizamiento.
Código De La Serie: SRMT
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
0,9606 € - 1,0111 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
10161234 | 0,6057 € - 0,7126 € | 7565 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
|
1,0315 € - 1,1461 € | 1600 En stock |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
1,0672 € - 1,1858 € | 7654 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
1,4978 € - 1,6546 € | 800 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
0,8617 € - 0,9574 € | 3000 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
1,0836 € - 1,204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
0,627 € - 0,6967 € | 4355 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
1,1642 € - 1,2256 € | 396 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
1,9317 € - 2,0334 € | 498 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
0,8358 € - 0,8798 € | 4008 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,9961 € - 1,0484 € | 1700 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
0,7267 € - 0,7649 € | 3038 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
2,7595 € - 2,9048 € | 1550 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
3,5874 € - 3,7762 € | 300 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
1,4588 € - 1,5351 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
1,1108 € - 1,1694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1,7472 € - 1,8392 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
2,0764 € - 2,1851 € | 99 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,8308 € - 0,8747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.