Esta abrazadera sujeta los tubos corrugados y enrollados u otros haces de forma segura. Cuenta con un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofreciendo un fuerte agarre.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura de la base | Diámetro de cable compatible | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Longitud de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,11 € - 0,1358 € | 24848 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,3109 € - 0,3357 € | 32150 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10108611 | 0,3109 € - 0,3357 € | 28954 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0,1545 € - 0,1716 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,11 € - 0,1358 € | 40051 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.