Menu Search

Almohadilla antideslizante Cuadrado 19.1 mm 3.2 mm Espuma de PE

Almohadilla antideslizante con adhesivo de goma y cinta de espuma de polietileno con forro de papel recubierto de silicona. 20 unidades en una etiqueta.
Referencia de Essentra:

10148495

Número de pieza del fabricante:

ASPS-12-125

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 0,075 €
100 + 0,0715 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

1,50 €

20 x 0,075 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro general 19.1 mm
Cantidad por cartón 20 per Pad
Material completo Adhesivo de goma; Cinta de espuma de polietileno; Protector de papel recubierto de silicona
Color Negro
Forma Cuadrado
Formato Discos suministrados en una etiqueta
Calidad de extraíble Permanente
Tipo de montaje Adhesive
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros