20121471
08412E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 9,478 € |
50 + | 6,77 € |
Material del asa | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado del asa | Pulvicubierto |
Color del asa | Negro |
Forma del asa | U |
Tipo de montaje | Fijación atornillable |
Número de orificios de montaje | 2 |
Medida de la rosca | M4 |
Distancia del orificio de montaje | 96.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 3.78 in |
Longitud del asa | 96.0 mm |
Longitud del asa | 3.78 in |
Altura de agarre | 23.5 mm |
Altura de agarre | 23.5 mm |
Código de material | 7907000090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.