20060541
08512E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 5,642 € |
50 + | 4,03 € |
Material del asa | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado del asa | Pulvicubierto |
Color del asa | Negro |
Tipo del asa | Asa para máquina |
Forma del asa | Arch |
Tipo de montaje | Fijación atornillable |
Número de orificios de montaje | 2 |
Medida de la rosca | M4 |
Distancia del orificio de montaje | 64.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 2.52 in |
Longitud del asa | 64.0 mm |
Longitud del asa | 2.52 in |
Altura de agarre | 16.0 mm |
Altura de agarre | 16.0 mm |
Código de material | 7907000090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.